Пілотний клапан, CVPP-M, Диференційне реле тиску

027B0931

Діапазон тиску [бар] Ре: 4 - 28, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Product details

Вага брутто 2.192 Kilogram
Bага нетто 1.74 Kilogram
Об'єм 2.97 Liter
EAN 5702428557665

 

Brand ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 0.46 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv value [m³/h] 0.4 m³/h
Parts included Adapter
Gasket
Pressure range [bar] Pe [max] 28 bar
Pressure range [bar] Pe [min] 4 bar
Pressure range [psig] Pe [max] 406 psig
Pressure range [psig] Pe [min] 58 psig
Product description Diff.-pressure pilot valve
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Pilot valve
Quantity per packing format 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Type CVPP-M
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Версія клапана Тиск середовища
Група рідини 1
Дозволи EAC
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Категорія Art. 3, par. 3
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Назва програми частин CVH
ICS
ICF
PM
Покриття поверхні Zn (TLP)
Придатний до експлуатації Pilot valve spare parts
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality