Корпус пілотного клапана

Показано 5 продуктів

027F1047

Корпус пілотного клапана, CVH, Стикове зварювання

Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Розмір з'єднання [мм]: 10, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал з'єднання: Сталь

027F1090

Корпус пілотного клапана, CVH, Зварювання

Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: Зварювання, Матеріал з'єднання: Сталь

027F1091

Корпус пілотного клапана, CVH, Зварювання врозтруб

Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал з'єднання: Сталь

027F1159

Корпус пілотного клапана, CVH, NPT

Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Розмір з'єднання [мм]: 13, Тип з'єднання: NPT, Матеріал з'єднання: Сталь

027F1160

Корпус пілотного клапана, CVH, G, 1/4

Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Розмір з'єднання [мм]: 13, Тип з'єднання: G, Матеріал з'єднання: Сталь

Вигляд: