Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

027H3123

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Інформація про продукт

Вага брутто 2.64 Kilogram
Bага нетто 2.374 Kilogram
Об'єм 8.68 Liter
EAN 5702428242844

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продукту ICLX 32
ICM 32
ICS 32
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Multifunction valves
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Марка ICV Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин ICLX
ICM
ICS
Назва продукту Багатофунціональний корпус клапана
Опис продукту Багатофунціональний корпус клапана
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота клапана Функціональний модуль
Розмір з'єднання [дюйм] 1 3/8 in
Розмір з'єднання [мм] 35 мм
Стандарт з'єднання ASME B 16.22
Тип ICV 32
Тип з'єднання Пайка
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality