Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3004

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Інформація про продукт

Вага брутто 10.081 Kilogram
Bага нетто 9.515 Kilogram
Об'єм 28.065 Liter
EAN 5702428240741

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 1
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Категорія II
Кількість бічних портів [шт.] 6 шт.
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Модуль 1 Запірний клапан
Модуль 2 Фільтр
Модуль 3 Електромагнітний клапан
Модуль 4 Ручне відкриття
Модуль 5 Ручний регулювальний клапан
Модуль 6 Запірний клапан
Назва продукту Клапанна станція
Напрямок Прямий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Рішення контролю
Покриття поверхні Zn (TLP)
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4 in
Розмір з'єднання [мм] 20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм] 3/8 in
Розташування бічного порту P2-P4-P5-P7-P9-P10
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип ICF 20-6-1RA
Тип з'єднання Стикове зварювання
Тип модуля 1 ICFS 20
Тип модуля 2 ICFF 20
Тип модуля 3 ICFE 20
Тип модуля 4 ICFO 20
Тип модуля 5 ICFR 20A
Тип модуля 6 ICFS 20
Тип підключення бічного порту G
Типовий код ICF ICF-20-6-20ASXFXEXOXRASX61XX
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality