Функціональний модуль, SCA-X 100, SVL Flexline, Макс. робочий тиск [бар]: 52

148B6019

Використання для продукту: SCA-X 100

Інформація про продукт

Вага брутто 11.41 Kilogram
Bага нетто 7.162 Kilogram
Об'єм 56.025 Liter
EAN 5702428486255

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту SCA-X 100
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Check valves
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Назва програми частин SCA-X
Назва продукту Функціональний модуль
Обладнання Ковпачок
Позначення типу Верхня частина в комплекті
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип SCA-X 100
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality