Клапан зливання оливи швидкозакривний, QDV 15

148H3274

Тип вхідного з’єднання: NPT, Тип вихідного підключення: NPT

Інформація про продукт

Вага брутто 1.59 Kilogram
Bага нетто 1.3 Kilogram
Об'єм 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до QDV
Внутрішній/Зовнішній випуск ВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впуск ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Shut-off and regulating valves
Група рідини 1
2
Додаткова інформація Залежно від протитиску
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва продукту Клапан зливання оливи швидкозакривний
Напрямок Кутовий
Опис продукту Швидкореагуючий дренажний клапан
Перепад тиску скидання [бар] 16 бар
Перепад тиску скидання [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до QDV
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 3/4
Розмір вхідного підключення [дюйм] 3/4
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Тип QDV 15
Тип вихідного підключення NPT
Тип вхідного з’єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality