Запчастина, Без корпусу поплавця; Втулка в комплекті з кульовим поплавцем, Вкладка HFI 070

148G3584

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип: Запчастина, Використання для продукту: Без корпусу поплавця; Втулка в комплекті з кульовим поплавцем, Позначення типу: Вкладка HFI 070

Інформація про продукт

Вага брутто 1.758 Kilogram
Bага нетто 1.592 Kilogram
Об'єм 11.246 Liter
EAN 5702428284431

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту Втулка в комплекті з кульовим поплавцем
Без корпусу поплавця
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Liquid level valve spare parts
Коментарі Вкладка з кульовим поплавцем
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Float valve insert
Позначення типу Вкладка HFI 070
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип Spare part
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality