Електромагнітний клапан, EV310A, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.040 м³/год, FKM

032H8095

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 3/2

Информация о продукте

Вага брутто 0.124 Kilogram
Bага нетто 0.118 Kilogram
Об'єм 0.113 Liter
EAN 5702423050536

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP dossier product name EV310A - solenoid valve
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група рідини 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 290 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Значення Cv [гал/хв] 0.05 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.04 м³/год
Ключ технічної характеристики EV310A 1.2B G 14F NC000
Количество линий 3/2
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Макс. в'язкість середовища [сСт] 20 сСт
Макс. испытательное давление [psig] 435 psig
Макс. робочий тиск [бар] 20 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 290 фунт-сила на дюйм²
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Макс. тиск випробування [бар] 30 бар
Материал уплотнения Витон
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва програми частин EV310A
Название продукта Электромагнитный клапан
Перепад давлений [бар] [Max] 20 бар
Позначення типу EV310A 1.2
Привод A
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Проходное сечение [дюймы] 3/64 in
Размер клапанного узла[мм] 1.2 мм
Размер соединения [дюймы] 1/4
Рекомендації щодо середовища Oil,Comp.Air,Vacuum
Робота З прямим приводом
Розр. час на відкриття, вода [мс] 10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 10 мс
Система привода [мм] 9 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип EV310A
Тип з'єднання G
Типоразмер привода 9 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.35 in
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Індикатор напрямку потоку Вигравірувано A-P-R

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality