Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.300 м³/год, PTFE

032U8054

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.512 Kilogram
Bага нетто 0.458 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702423061006

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 180 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.5 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.3 м³/год
Ключ технічної характеристики EV260B 10B G 38T NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення PTFE
Назва виробу в досьє SCIP EV260B - solenoid valve
Назва програми частин EV260B
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.5 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 7.252 фунт на дюйм²
Позначення типу EV260B 10
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота Пропорц.
Розмір з'єднання [дюйм] 3/8
Розмір клапанного вузла [мм] 10 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV260B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality