Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 1/2, 1.300 м³/год, PTFE
032U8025
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Вага брутто | 1.104 Kilogram |
Bага нетто | 1.018 Kilogram |
Об'єм | 1.295 Liter |
EAN | 5702423033348 |
Вага брутто | 1.104 Kilogram |
Bага нетто | 1.018 Kilogram |
Об'єм | 1.295 Liter |
EAN | 5702423033348 |
Actuator size | 13.5 mm |
Actuator size [in] | 0.53 in |
Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
Application | Open |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Coil type | BK |
Connection size [in] | 1/2 |
Contain batteries | No |
Differential pressure [bar] [max] | 10 bar |
Differential pressure [bar] [min] | 0.5 bar |
Differential pressure [psi] [max] | 145 psi |
Differential pressure [psi] [min] | 7.252 psi |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Enclosure rating IP | IP67 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
Medium temperature range [°F] [max] | 180 °F |
Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
Number of ways | 2/2 |
Orifice size [mm] | 10 mm |
Orifice size fraction [in] | 3/8 in |
Product group | Solenoid valves |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
SCIP dossier product name | EV260B - solenoid valve |
Seal Material | PTFE |
Specification key | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Type | EV260B |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
Група рідини | 1 |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
Електричне підключення | КЛЕМНА КОРОБКА PG 13.5 |
Значення Cv [гал/хв] | 1.5 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] | 1.3 м³/год |
Коментарі щодо допуску середовища | Нейтральне середовище |
Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] | 10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] | 15 бар |
Матеріал з'єднання | Латунь |
Матеріал корпусу | Латунь |
Назва програми частин | EV260B |
Напрямок потоку | Однопотоковий |
Позначення типу | EV260B 10 |
Привод | B |
Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
Робота | Пропорц. |
Система привода [мм] | 13.5 мм |
Споживана потужність [Вт] DC | 23 Вт |
Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
Тип з'єднання | G |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | НЗ |
Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
Actuator size | 13.5 mm |
Actuator size [in] | 0.53 in |
Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
Application | Open |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Coil type | BK |
Connection size [in] | 1/2 |
Contain batteries | No |
Differential pressure [bar] [max] | 10 bar |
Differential pressure [bar] [min] | 0.5 bar |
Differential pressure [psi] [max] | 145 psi |
Differential pressure [psi] [min] | 7.252 psi |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Enclosure rating IP | IP67 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
Medium temperature range [°F] [max] | 180 °F |
Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
Number of ways | 2/2 |
Orifice size [mm] | 10 mm |
Orifice size fraction [in] | 3/8 in |
Product group | Solenoid valves |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
SCIP dossier product name | EV260B - solenoid valve |
Seal Material | PTFE |
Specification key | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Type | EV260B |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
Група рідини | 1 |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
Електричне підключення | КЛЕМНА КОРОБКА PG 13.5 |
Значення Cv [гал/хв] | 1.5 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] | 1.3 м³/год |
Коментарі щодо допуску середовища | Нейтральне середовище |
Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] | 10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] | 15 бар |
Матеріал з'єднання | Латунь |
Матеріал корпусу | Латунь |
Назва програми частин | EV260B |
Напрямок потоку | Однопотоковий |
Позначення типу | EV260B 10 |
Привод | B |
Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
Робота | Пропорц. |
Система привода [мм] | 13.5 мм |
Споживана потужність [Вт] DC | 23 Вт |
Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
Тип з'єднання | G |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | НЗ |
Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |