Електромагнітний клапан, EV251B, Функція: НЗ, G, 1/2, 2.500 м³/год, NBR

032U538131

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З допоміжним підійомом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.646 Kilogram
Bага нетто 0.588 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702423292530

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушки Clip-on
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN 43650-A
Значення Cv [гал/хв] 2.9 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 2.5 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики EV251B 12B G 12N NC688 BB230AS
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення NBR
Назва виробу в досьє SCIP EV251B - solenoid valve
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV251B 12
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water,Brine,Oil,Air
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З допоміжним підійомом
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 12 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 60 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 300 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 11 Вт
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV251B
Тип з'єднання G
Тип котушки BB
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1/2 in
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality