Електромагнітний клапан, EV250BW, Функція: НВ, G, 3/8, 2.500 м³/год, EPDM

132U2451

Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З допоміжним підійомом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.565 Kilogram
Bага нетто 0.565 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702428544160

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 2.9 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 2.5 м³/год
Ключ технічної характеристики EV250BW 10BE G 38E NO000
Коментарі щодо дозволів WRAS (0 – 90°C)
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь Eco
Матеріал корпусу Латунь Eco
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV250BW
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV250BW 10
Привод BW
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Drinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота З допоміжним підійомом
Розмір з'єднання [дюйм] 3/8
Розмір клапанного вузла [мм] 10 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 100 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 100 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV250BW
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НВ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality