Електромагнітний клапан, EV225B, Функція: НЗ, G, 1/2, 3.000 м³/год, PTFE

032U380531

Рекомендації щодо середовища: Пара, Дозволи: UL; CE; UR, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.944 Kilogram
Bага нетто 0.923 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702428473026

 

Application Відкрита (система)
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушки Clip-on
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
UL
UR
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 185 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 365 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN 43650-A
Значення Cv [гал/хв] 3.5 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 3 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики EV225B 15BD G 12T NC000 BQ240C
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь DZR
Матеріал корпусу Латунь DZR
Матеріал ущільнення PTFE
Назва виробу в досьє SCIP EV225B - solenoid valve
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 208 В
Напруга живлення [В] AC 240 В
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.35 фунт на дюйм²
Позначення типу EV225B 15
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Пара
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 20 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 10 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 9.5 Вт
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 40 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 104 °F
Тип EV225B
Тип з'єднання G
Тип котушки BQ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 5/8 in
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality