Електромагнітний клапан, EV222B, Функція: НЗ, G, 3/4, 8.000 м³/год, FKM

032U8527

Рекомендації щодо середовища: Technical & Soft Water, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.848 Kilogram
Bага нетто 0.794 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702423124459

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] 0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 32 °F
Значення Cv [гал/хв] 9.25 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 8 м³/год
Ключ технічної характеристики EV222B 20SS G 34F NC000
Коментарі щодо допуску середовища Агресивне середовище
Забруднені робочі речовини
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення FKM
Назва програми частин EV222B
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.35 фунт на дюйм²
Позначення типу EV222B 20
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Technical & Soft Water
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Розмір клапанного вузла [мм] 20 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 40 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 1000 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 60 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 140 °F
Тип EV222B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/4 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality