CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол |
Опційновирівнювальний клапанний вузол |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
CE PED UKCA |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
122 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
32 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
20.8 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
18 м³/год |
Ключ технічної характеристики |
EV222B 32SS G 114F NC000 |
Коментарі щодо допуску середовища |
Агресивне середовище Забруднені робочі речовини |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] |
10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
15 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
217.5 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Нержавіюча сталь |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Матеріал ущільнення |
FKM |
Назва програми частин |
EV222B |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.3 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
145 фунт на дюйм² |
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
4.35 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
EV222B 32 |
Привод |
B |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища |
Technical & Soft Water |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Робота |
З сервоприводом (діафрагма) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1 1/4 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
32 мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Розмір привода [дюйм] |
0.53 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
1000 мс |
Розр. час на закриття, вода [мс] |
2500 мс |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
60 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
140 °F |
Тип |
EV222B |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Функція |
НЗ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1 1/4 in |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |