Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/4, 1.600 м³/год, FKM

042U4609

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: c UL us, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.3 Kilogram
Bага нетто 0.161 Kilogram
Об'єм 0.338 Liter
EAN 5715162301418

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.85 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.6 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220S 10B G 14F NC000
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення FKM
Назва виробу в досьє SCIP EV220S
Назва програми частин EV220S
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.2 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 2.9 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220S 10
Привод S
Придатний до експлуатації Ні
Рекомендації щодо середовища Oil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 10 мм
Розмір привода 9 мм clip-on S
Розмір привода [дюйм] 0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 300 мс
Система привода [мм] 9 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV220S
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality