Електромагнітний клапан, EV212B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, FKM

032U3751

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Рекомендації щодо середовища: Technical & Soft Water, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.312 Kilogram
Bага нетто 0.296 Kilogram
Об'єм 0.251 Liter
EAN 5702428539371

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи DNVGL-CG-0339
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] 0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 32 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.35 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.3 м³/год
Ключ технічної характеристики EV212B 3SS G 14F NC000
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. робочий тиск [бар] 12 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 174 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 18 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 261 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення FKM
Назва продукту Електромагнітний клапан
Перепад тиску [бар] [макс.] 12 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 174.046 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV212B 3
Привод B
Рекомендації щодо середовища Technical & Soft Water
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 3 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV212B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1/8 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality