Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 3/8, 0.550 м³/год, EPDM

032U3605

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.199 Kilogram
Bага нетто 0.187 Kilogram
Об'єм 0.253 Liter
EAN 5702423179046

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.64 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.55 м³/год
Ключ технічної характеристики EV210B 4.5 G 38E NC000
Коментарі щодо допуску середовища 140°C/ 3,6бар пара низького тиску
Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 13 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 189 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 19.5 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 283 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь Eco
Матеріал корпусу Латунь Eco
Матеріал ущільнення EPDM
Назва виробу в досьє SCIP EV210B brass NC - solenoid valve
Назва програми частин EV210B
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Перепад тиску [бар] [макс.] 13 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 189 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV210B 4.5
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм] 3/8
Розмір клапанного вузла [мм] 4.5 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 20 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV210B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/16 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality