EVUL solenoid valves are designed to fit into compact refrigeration systems. Available in servo operated versions they can be applied in liquid, suction, and hot gas lines. EVUL solenoid valves can be used in many different refrigeration systems and are specially designed for: Commercial refrigeration systems, Refrigeration appliances, Liquid coolers, Ice cube machines, Mobile refrigeration systems, Heat pump systems and Air conditioning units
Показано 37 продуктів
Електромагнітний клапан, EVUL 1, Пайка, ODF, 1/4 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.1, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 2, Пайка, ODF, 1/4 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.2, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 3, Пайка, ODF, 1/4 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.3, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 3, Пайка, ODF, 3/8 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.3, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 4, Пайка, ODF, 1/4 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.5, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 4, Пайка, ODF, 3/8 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.5, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 5, Пайка, ODF, 3/8 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.65, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 5, Пайка, ODF, 1/2 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.65, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 6, Пайка, ODF, 3/8 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.75, Формат упаковки: Промислова упаковка
Електромагнітний клапан, EVUL 6, Пайка, ODF, 1/2 in, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Значення Kv [м/год]: 0.75, Формат упаковки: Промислова упаковка