Котушка для електромагнітного клапана, AY240C, US плоский електрод, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Промислова упаковка

042N8230

Електричне підключення: US плоский електрод, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Информация о продукте

Масса брутто 0.109 Kilogram
Вес нетто 0.101 Kilogram
Volume 0.156 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423272129

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
6(a)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL утверждение файла MH29671
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт 042N4230
Код для заказа запасных частей 042N4230
Количество в упаковке 40 шт
Комплектующее к EV220S
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 240 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 240 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В] 208 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] 208 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 208 В
Обозначение типа AY240C
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 8 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 8 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 16 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 16 ВА
Сертификация LLC CDC TYSK
cURus
Соединение катушки Плоский штекер 0,25дюйма (США)
Соответствие UL 429
Степень защиты, IP IP00
Тип AY240C
Тип электрического соединения 0,25дюйма
Типоразмер привода 9 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Плоский штекер, США
Электрическое соединение 2плоских штекера

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality