Котушка для електромагнітного клапана, AU230CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

042N7651

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Информация о продукте

Вага брутто 0.224 Kilogram
Bага нетто 0.161 Kilogram
Об'єм 0.842 Liter
EAN 5702428023955

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60730-1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 40 дюйм
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи LLC CDC TYSK
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Електричне підключення Кабель
Идентичный продукт 042N8651
Код для заказа запасных частей 042N7651
Количество в упаковке 24 шт
Кріплення котушки Clip-on
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 230 В
Назва програми частин EV220S
Название продукта Катушка электромагнита
Напруга живлення [В] AC 230 В
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу AU230CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 14 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 10 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 7 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 5 Вт
Степень защиты, IP IP67
Тип AU230CS
Типоразмер привода 9 mm
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение 3-жильный кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality