Котушка для електромагнітного клапана, AU230CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Промислова упаковка

042N8651

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Масса брутто 0.188 Kilogram
Вес нетто 0.175 Kilogram
Volume 0.55 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428043519

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Група продукції Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 40 дюйм
Длина кабеля [м] 1 м
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт 042N7651
Код для заказа запасных частей 042N7651
Количество в упаковке 20 шт
Комплектующее к EV220S
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 230 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обозначение типа AU230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 7 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 14 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 10 ВА
Сертификация LLC CDC TYSK
Сечение проводника [мм2] 3х 0,75мм2
Соединение катушки Кабель
Соответствие EN 60730-1
Степень защиты, IP IP67
Тип AU230CS
Типоразмер привода 9 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Кабель
Электрическое соединение 3-жильный кабель

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality