Котушка для електромагнітного клапана, AU115CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 115, Упаковка на декілька одиниць

042N7662

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 115, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Информация о продукте

Вага брутто 0.222 Kilogram
Bага нетто 0.157 Kilogram
Об'єм 0.854 Liter
EAN 5702428027441

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60730-1
Группа продуктов Solenoid valves
Длина кабеля [дюймы] 40 дюйм
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Код для заказа запасных частей 042N7662
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 115 В
Назва програми частин EV220T
EV220S
Название продукта Катушка электромагнита
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 115 В
Напруга живлення [В] AC 115 В
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу AU115CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 14 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 10 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 7 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 5 Вт
Тип AU115CS
Типоразмер привода 9 mm
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60 Гц
Электрическое соединение 3-жильный кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality