Котушка для електромагнітного клапана, AU024DS, Кабель, 1.000 м, Упаковка на декілька одиниць

042N7697

Котушка для електромагнітного клапана, Тип: AU024DS, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67, Приєднання котушки: Кабель, Розмір привода: 9 mm

Інформація про продукт

Вага брутто 0.23 Kilogram
Bага нетто 0.173 Kilogram
Об'єм 0.878 Liter
EAN 5702428044868

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60730-1
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 40 дюйм
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
Клас захисту корпусу IP IP67
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва програми частин EV220S
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер запчастини 042N7697
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу AU024DS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність [Вт] DC 14 Вт
Тип AU024DS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 042N8697

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality