Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
Coil Dependent |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Варіант ручної управління |
Так |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
221 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Значення Cv [гал/хв] |
19.3 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
16.7 м³/год |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.2 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
655 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] котушка BJ/BX |
31 бар |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
38 бар |
Макс.OPD[бар] 20Вт DC |
17 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC |
550 фунт на дюйм² |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 20Вт DC |
246 фунт на дюйм² |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] котушка BJ/BX |
450 фунт на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Чавун |
Мін.OPD [бар] |
0.2 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
2.9 фунт на дюйм² |
Назва програми частин |
EVR |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан, пайка |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота клапана |
СЕРВОПОРШЕНЬ |
Розмір виходу [мм] |
35 мм |
Розмір впуску [мм] |
35 мм |
Розмір клапанного вузла [мм] |
22.23 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Сумісність мастила |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Температура навколишнього середовища |
-40 - 80 °C |
Тип |
EVR 32 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |