EVL is a direct operated solenoid valve forliquid, suction, and hot gas lines with commonfluorinated refrigerantsEVL valves are designed for hot gas defrost insmall water heaters, Commercial fridges andfreezers, ice making machines and otherapplications for food service etc.EVL valves and coils are sold separately.
Показано 1 продуктів
Електромагнітний клапан, EVL 2s, Функція: НЗ
Значення Kv [м/год]: 0.12, Матеріал корпусу: Латунь, Напрямок: Прямий, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54