Пілот для водорегулюючого клапана, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Інформація про продукт

Вага брутто 1.064 Kilogram
Bага нетто 0.948 Kilogram
Об'єм 2.35 Liter
EAN 5702422018896

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Використання для продукту WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Water regulating valves
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 47/64 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 122 °F
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. температура датчика [°C] 125 °C
Макс. температура датчика [°F] 257 °F
Назва виробу в досьє SCIP WV Valves
Назва програми частин WVTS
Назва продукту Пілот для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип WVTS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Елемент управління
Корпус пружини

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality