Danfoss EM511 is an energy analyzer for 1-phase systems up to 240 V L-N and current up to 45 A. In addition to a digital input, the unit is equipped with a Modbus RTU communication port
Показано 1 продуктів
Лічильник електроенергії EM511, 1Ф,RS485
Лічильник електроенергії EM511, 1Ф,RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1