Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE

061H3006

Заводське налашт. [бар]: 16, Кількість фаз: 3, Макс. P band [бар]: 4, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 28, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8, Позначення типу: RGE-X3R4-7DS

Інформація про продукт

Вага брутто 1.352 Kilogram
Bага нетто 1.117 Kilogram
Об'єм 4.549 Liter
EAN 5702428275804

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Ні
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Встан. сер. швидкості [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Electronic controllers
Довжина капілярної трубки [дюйм] 35.4 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 28 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 8 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 2.8 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.8 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 406 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 116 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -15 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] 5 °F
Заводське налашт. [бар] 16 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP54
Корпус ЗАКРИТИЙ
Кількість клем [шт.] 8 шт.
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Кількість фаз 3
Макс. P band [бар] 4 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²] 58 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A] 5 А
Макс. робочий тиск [бар] 47 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Регулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 415 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 380 В
Позначення типу RGE-X3R4-7DS
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску з клапаном Шредера
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/4
Стандарт вхідн. підкл. тиску DIN 8906
Тип RGE
Тип вхідного підкл. тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 131 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 1900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality