CE evaluated |
Yes |
Division |
25 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
PFAS content [Yes/No] |
No |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Аналогові входи (AI) [шт.] |
11 шт. |
Властивості продукту |
Сумісний з CO2 Моніторинг помилок конденсатора Разом із зовн. ком. Плаваючий тиск конденсації Функція рекуперації тепла Аварійне розвантаження Нічне зниження Оптимізація P0 Керування насосом Триходове керування клапаном |
Вхідний сигнал регулювання продуктивності |
Тиск/температура |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Compressor/condenser control |
Дисплей спереду |
Ні |
Дисплей – опція |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 MMIGRS2 |
Додаткова інформація |
Надкритичн., швидкість, CO2, високий тиск, масло, рекуперація |
Додаткові аналогові входи, макс. |
5 шт. |
Додаткові входи аварійної сигналізації, макс. |
10 шт. |
Додаткові входи реле тиску, макс. |
5 шт. |
Додаткові входи термост., макс. |
5 шт. |
Засоби програмування |
AK-ST 500 |
К-ть модулів розширення, макс. |
11 шт. |
К-ть сигн. безпеки компр., макс. |
6 шт. |
Клас захисту корпусу IP |
IP10 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. кількість вентиляторів |
8 шт. |
Макс. кількість компресорів |
10 шт. |
Мова продукту |
Китайська Чеська Данська Нідерландська Англійська Фінська Французька Німецька Італійська Польська Португальська Російська Іспанська |
Назва продукту |
Контролер станції |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Напруга живлення [В] DC |
24 В |
Область застосування |
Контроль продуктивності |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулятор потужності вентилятора |
Крок/швидкість |
Режим продуктивності компресора |
Крок/швидкість |
Режим регулювання продуктивності |
PI |
Режим регулятора вентилятора |
PI |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Роз'єми входу/виходу, макс. |
120 шт. |
Система оливозабезпечення |
Так, з CO2 |
Споживана потужність [ВА] |
8 ВА |
Тип |
AK-PC 781A |
Тип зв'язку |
Розширення входи/виходи LON RS485 RJ11 (CAN) до дисплея USB-B to PC |
Тип контролера |
Контролер станції |
Тип контролю конденсатора |
Тиск/температура |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Функція |
Станція з рекуперацією тепла |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
8 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |