機組控制器, AK-PC 651A

080G0336

功能: 1 吸氣組 及 1 冷凝組, 數位輸入數 (DI) [pc]: 22, 電源電壓 [V] AC: 24 - 230, 通訊: MODBUS, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 8

Product details

Масса брутто 1.057 Kilogram
Вес нетто 0.8 Kilogram
Volume 4.945 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162508541

 

CE evaluated Yes
Supply voltage [V] DC [max] 230 В
Supply voltage [V] DC [min] 40 В
UL evaluated Yes
Автоматический прерыватель Нормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.] 16 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 6 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительности Давление/температура
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Compressor/condenser control
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Количество в упаковке 8 шт
Комплект разъемов 080G0404
Комплект разъемов вкл. ДА
Название продукта Контроллер агрегата
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 24 В
Обл. применения Управление производительностью
Обозначение типа AK-PC 651A
Потребляемая мощность [Вт] 15 Вт
Регулировка производительности вентилятора Шаг/скорость
Режим производительности компрессора Шаг/ скорость/ широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Режим управления вентилятором PI
Режим управления производительностью PI
Способ монтажа DIN-рейка
Степень защиты, IP IP40
Технические характеристики изделия Зуммер
Безопасность компрессора
Безопасность температуры газа в зоне нагнетания
Безопасность вентилятора
Плавающее давление конденсации
Функция рекуперации тепла
Защита по высокому давлению
Встроенный ЖК-дисплей
Сброс нагрузки
Безопасность по низкому давлению
Оптимизация работы в ночное время
Оптимизация P0
Часы реального времени
Безопасность температуры всасываемого газа
Тип AK-PC 651A
Тип дисплея ЖК-дисплей
Тип соединения MODBUS
Тип управления конденсатором Давление/температура
Функция 1линия всасывания и 1конденсатор
Цифровые входы (DI) [шт.] 22 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 20 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Часы реального времени ДА
Язык описания изделия Хорватский
Чешский
Датский
Голландский
Английский
Французский
Немецкий
Венгерский
Итальянский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Турецкий

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality