Контролер «сухого» охолоджувача, AK-PC 420

084B8008

Функція: Регулятор продуктивності «Сухий» охолоджувач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Інформація про продукт

Вага брутто 0.545 Kilogram
Bага нетто 0.44 Kilogram
Об'єм 1.895 Liter
EAN 5702428136105

 

CE evaluated Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Властивості продукту Моніторинг помилок конденсатора
Разом із зовн. ком.
Плаваючий тиск конденсації
Функція рекуперації тепла
Керування насосом
Триходове керування клапаном
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Compressor/condenser control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція EKA 163B
EKA 164B
Додаткові входи аварійної сигналізації, макс. 3 шт.
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. кількість вентиляторів 6 шт.
Назва продукту Контролер «сухого» охолоджувача
Напруга живлення [В] AC 24 В
Область застосування Контроль продуктивності
Придатний до експлуатації Ні
Регулятор потужності вентилятора Крок/швидкість
Режим регулятора вентилятора P/PI
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Роз'єми входу/виходу, макс. 30 шт.
Споживана потужність [ВА] 8 ВА
Тип AK-PC 420
Тип зв'язку Необов'язково LON
ОпційноMODBUS
Тип контролера Контролер конденсатора
Тип контролю конденсатора Тиск/температура
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Регулятор продуктивності «Сухий» охолоджувач
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality