Керування електронним клапаном, EKE 400

080G5005

Керування електронним клапаном, Функція: Охолодження, відтавання гарячим газом, Тип зв'язку: RS485; MODBUS, Властивості продукту: Зумер; Годинник реального часу

Інформація про продукт

Вага брутто 0.6 Kilogram
Bага нетто 0.461 Kilogram
Об'єм 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аналогові виходи (AO) [шт.] 4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Властивості продукту Зумер
Годинник реального часу
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Годинник реального часу Так
Група продукції Electronic valve control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція MMIGRS2
Дозволи CE
UKCA
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
З комплектом конектора Так
Засоби програмування CoolSelector
Зумер Так
Клас захисту корпусу IP IP20
Кількість входів датчика 8 шт.
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Мова продукту Китайська
Англійська
Португальська
Іспанська
Нідерландська
Французька
Німецька
Італійська
Російська
Japanese
Korean
Назва продукту Керування випарником і камерою
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 265 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 85 В
Обладнання У комплекті роз'єми
Область застосування Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Споживана потужність [ВА] 20 ВА
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика Pt 1000
Тип EKE 400
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell (CR1620)
Тип аналогових входів Voltage or Current
Тип датчика Temperature sensor
Pressure sensor
Тип зв'язку MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Охолодження, відтавання гарячим газом
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality