The EKC 202D is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is part of the Danfoss EKC series, which includes controllers for various refrigeration and air conditioning systems. The EKC 202D is specifically tailored for controlling temperature in refrigeration appliances and cold rooms.
Показано 2 продуктів
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202D
Функція: Темп., мультипрогр., 4 реле, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202D
Функція: Темп., мультипрогр., 4 реле, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30