Контроллер температуры, EKC 202B

084B8622

Функция: 3выхода, 2 датчика температуры, цифр. вход, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30

Информация о продукте

Масса брутто 0.187 Kilogram
Вес нетто 0.171 Kilogram
Volume 0.375 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428089234

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Evaporator and room control
Дисплей на передней панели ДА
Дополнительная информация Без штекерного соединения
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Идентичный продукт 084B8522
Количество в упаковке 30 шт
Макс. количество испарителей 1 шт
Макс. количество компрессоров 1 шт
Название продукта Контроллер температуры
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обл. применения Управление охлаждением
Опора датчика температуры NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Потребляемая мощность [ВА] 2 ВА
Сертификация C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Тип EKC 202B
Тип контроллера Контроллер системы охлаждения (темп.)
Тип соединения Дополнительно: LON
Дополнительно: MODBUS
Функция 3выхода, 2 датчика температуры, цифр. вход
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality