Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202A

084B8521

Функція: 2 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kilogram
Bага нетто 0.202 Kilogram
Об'єм 0.462 Liter
EAN 5702428081108

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Дозволи C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. кількість випарників 1 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Контроль охолодження
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 1.5 ВА
Темп. темп. датчика NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Тип EKC 202A
Тип зв'язку ОпційноLON,
ОпційноMODBUS
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція 2 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality