AK-RC 205C, Кімнатний контролер холодильної камери

080Z5002

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 1.65 Kilogram
Bага нетто 1.342 Kilogram
Об'єм 6.518 Liter
EAN 5715162444214

 

CE evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей – опція Yes
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Кімнатний контролер холодильної камери
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Компресорно-конденсаторний агрегат
Споживана потужність [ВА] 6.3 ВА
Тип AK-RC 205C
Тип виходу клапана (TXV)
Тип зв'язку RS485 Modbus
Тип контролера Optyma Control. 1фаза (2к. с.)
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Керування холодильними камерами
Частота [Гц] 50 Гц
50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality