MCX08M2 is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the compact size of 8 DIN modules: Programmability; Connection to the CANbus local network; Modbus RS485 opto-insulated serial interface.It is available in the version with or without graphic LCD display, and 110 / 230 V AC or 24 V AC power supply
Показано 7 продуктів
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24
Програм. контролер, 8реле, MCX08M2
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24