Pressure transmitters type NSK and XSK are compact, lightweight sensors with piezo resistive sensors to be used by OEM’s in refrigeration and air conditioning units for high and low pressure protection, fan control, and diagnostic and performance monitoring purposes.
Показано 1 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, NSK, 1.00 бар - 46.00 бар
Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: NSK-BE046I-U005