FVF-M, Магнітна вставка DN25-32

065B7791

Магнітна вставка DN25-32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 Kilogram
Bага нетто 0.118 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702421555477

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Accessories - Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Маркований виріб Так
Матеріал корпусу BaFe 12019
Опис Магнітна вставка DN25-32
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Температура середовища [°C] [макс.] 350 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVF-M

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality