VG, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, G 1 1/4 A

065B0776

VG PN25 25/8 2-ходовий різьбовий, подавальний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 0.967 Kilogram
Bага нетто 0.9 Kilogram
Об'єм 1.372 Liter
EAN 5702421543580

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.02
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 8 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Червона бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VG PN25 25/8 2-ходовий різьбовий, подавальний трубопровід
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Поршень
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VG
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 1/4 A
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality