STM, 30 °C - 110 °C, 210 мм, 5.0 м

065-0608

STM PN25 30-110/5м

Інформація про продукт

Вага брутто 2.668 Kilogram
Bага нетто 2.668 Kilogram
Об'єм 5.687 Liter
EAN 5702421544303

 

Contain batteries Ні
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 210 мм
Довжина капілярної трубки [м] 5 м
Діаметр датчика температури [мм] 16 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 110 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 30 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.3
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP STM PN25
Номер досьє SCIP 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Опис STM PN25 30-110/5м
Постійна часу [с] 100 "
Підключення датчика M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу DIN EN 14597:2005-12 STW871
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 160 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип STM
Функція Запобіжний пристрій контролю температури

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality