VMA, PN 16, DN 15, 0.63 м³/год, G 3/4 A

065F2032

VMA PN16 15/0,63 2-ходовий, із зовн. різзю

Інформація про продукт

Вага брутто 0.258 Kilogram
Bага нетто 0.258 Kilogram
Об'єм 0.219 Liter
EAN 5702420018270

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон регулювання 1:50
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.63 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана EPDM
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь 18/8, мат. № 1.4305
Матеріал ущільнення сальника Латунь, стійка до вимивання цинку
Матеріал шпинделя Латунь, стійка до вимивання цинку
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VMA PN16 15/0,63 2-ходовий, із зовн. різзю
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VMA
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 3/4 A
Фактор кавітації 0.5
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 3 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality