VGU, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, G 1 1/4 A

065B0793

VGU PN25 25/8 2-ходовий різьбовий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.049 Kilogram
Bага нетто 1.049 Kilogram
Об'єм 1.479 Liter
EAN 5702421543757

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Охолодження
Значення Kv [m³/г] 8 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Червона бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VGU PN25 25/8 2-ходовий різьбовий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Поршень
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VGU
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 1/4 A
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality