Valves for heating, district heating and cooling systems. The valves can be used with following actuators: Thermostats (TR) AFT...; Safety Temperature Monitor (STM) STFW; Actuators AMV(E) 655, 658 , 659
Показано 114 продуктів
VFG 2, PN 16, DN 15, 4.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 15/4 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
VFG 2, PN 16, DN 25, 8.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 25/8 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
VFG 2, PN 16, DN 32, 16.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 32/16 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
VFG 2, PN 16, DN 40, 20.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 40/20 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
VFG 2, PN 16, DN 50, 32.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 50/32 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
VFG 2, PN 16, DN 65, 50.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 65/50 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
VFG 2, PN 16, DN 80, 80.00 м³/год, Фланець
VFG2 PN16 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід