AVTQ, PN 16, DN 20, 3.20 м³/год, 45 °C - 60 °C, 1.0 м, Зовнішня різь

003L3526

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Головний регул. AVTQ DN20 без пілот.рег., I-p

Інформація про продукт

Вага брутто 2.92 Kilogram
Bага нетто 2.92 Kilogram
Об'єм 9.168 Liter

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Альтернативне середовище 2 DHW Гаряча вода для побутових потреб (макс. вміст хлорки (cl) 200 млн-1)
Група продукції Temperature controllers
Довжина датчика температури [мм] 90 мм
Довжина капілярної трубки [м] 1 м
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Діаметр датчика температури [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 4 бар
Діапазон регулювання 100:1
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 45 °C
Значення Kv [m³/г] 3.2 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапана Каучук EPDM
Матеріал корпуса клапана Rg5 W. № 2.1096.01
Матеріал сідла клапана Хромонікелева сталь, мат. № 1.4404
Матеріал ущільнення конуса/сідла EPDM / нержавіюча сталь 1.4571
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис Головний регул. AVTQ DN20 без пілот.рег., I-p
Підключення датчика M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 130 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVTQ
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 A
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулятор темп. з обмеженням витрати
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Характеристика витрати Комбінована
Час реагування, відкриття [с] 4 "
Час реагування, закриття [с] 4 "
Швидкість витоку [% Kvs] < 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality