Danfoss Ally™ Room Sensor, Zigbee

014G2480

Бездротовий кімнатний датчик радіаторного терморегулятора для системи Danfoss Ally™, Zigbee, Zigbee

Інформація про продукт

Вага брутто 0.052 Kilogram
Bага нетто 0.025 Kilogram
Об'єм 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Акумулятори 1 x CR2450
Вага елемента живлення 6 г
Висота [мм] 56 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Danfoss Ally™
Дозволи CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP терморегулятора 20
КОД UNSPSC 41112209
Колір RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP Danfoss Ally Room Sensor
Номер досьє SCIP 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
Опис Бездротовий кімнатний датчик радіаторного терморегулятора для системи Danfoss Ally™, Zigbee
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 м
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Системна інтеграція Danfoss Ally™
Стандарт безпровідного зв’язку Zigbee
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Термін служби батареї [роки] 5 р
Тип Danfoss Ally™ Room Sensor
Тип акамулятора чи назва Lithium button cells (CR2450)
Тип перехідника N/A
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Функція відчиненого вікна Так
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Частота радіозв’язку [МГц] 2400 Мгц
Індикатор низького рівня заряду батареї Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality