Додати гарантію
Товар додано до кошика
003H6537 додано до кошика
Виберіть гарантію зі списку нижче, щоб застосувати її до приводу. Пам'ятайте, що ви можете вибрати лише одну гарантію, а якщо у вас є кілька приводів, одна й та сама гарантія буде додана до кожного привода. Зверніть увагу, що після додавання гарантії ви не зможете змінити кількість приводів.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
На жаль, нам не вдалося знайти варіанти подовженої гарантії для вашого продукту.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
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
AVPQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний AVPQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116453/ID037343229723-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний AVPQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116453/ID037343229723-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний
003H6537
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 різьбовий, звор. тр.
Ціноутворення за кількість
Досягніть економії коштів за допомогою оптових закупівель
Кількість | Units of measure | Ціна |
---|