AFPQ, PN 40, 0.10 бар - 0.70 бар, 0.20 бар, 250 см², Жовтий

003G1029

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250см2 жовтий

Інформація про продукт

Вага брутто 24.857 Kilogram
Bага нетто 24.857 Kilogram
Об'єм 49.421 Liter
EAN 5702421808436

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Зворотний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 0.7 бар
Клас тиску PN 40
Колір Жовтий
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 0.7 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.1 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250см2 жовтий
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFPQ
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор пер. тиску та витрати

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality