AFD, PN 25, 1.00 бар - 6.00 бар, 160 см², Синій

003G1413

AFD PB25 1-6160см2, BlueC

Інформація про продукт

Вага брутто 49 Kilogram
Bага нетто 32.4 Kilogram
Об'єм 277.378 Liter
EAN 5710104033174

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Подавальний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 6 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 1 бар
Клас тиску PN 25
Колір Синій
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 6 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 1 бар
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFD PB25 1-6160см2, BlueC
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор зменшення тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 160 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFD
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор зменшення тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality